??
CAD model selection
K0174.110
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0174 - Levers 20° DIN 99
Bill of material
K0174.110
BESTKIPP
Order No.
K0174.110
MATERIAL
Material
Steel
FORM
Form
L
AUSF
version
reamed
A
Length
76 mm
X
thread
10 mm
B1
height
14.5 mm
B2
height
0.0 mm
D1
diameter
13 mm
D2
D2 ball
20 mm
H
height
38.0 mm
L2
distance
6.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0713 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245071302
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
FARBEX
Colour
Edelstahl
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions